M12 hane frontmontage

RSF, RSFM, 0976, 0936

Chassikontakt med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. Förmonterade och partskalade kablar, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

UL

No data available for display
Art nr BenämningPoltalAnslutningsgängaLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Chassidon med ingjutna ledare
83405218RSFM 3/0,5 M3M16 x 1,53 x 0,342404
83405219RSFM 3/20/0,5 M3M20 x 1,53 x 0,342404
83405227RSFM 4/0,5 M4M16 x 1,54 x 0,342404
83405239RSFM 4/20/0,5 M4M20 x 1,54 x 0,342404
83405208RSFM 5/0,5 M5M16 x 1,54 x 0,34/1 x 0,5604
83405247RSFM 8/0,5 M8M16 x 1,58 x 0,22301,5
83405209RSFM 12/0,5 M12M16 x 1,512 x 0,22301
83405242RSFM 12/20/0,5 M12M20 x 1,512 x 0,22301
83405220RSF 3/0,5 M3Pg 93 x 0,342404
83405224RSF 4/0,5 M4Pg 94 x 0,342404
83405223RSF 5/0,5 M5Pg 94 x 0,34/1 x 0,5604
83402135RSF 5/0,5 M5Pg 95 x 0,34/Pin 5 grå604
83405221RSF 8/0,5 M8Pg 98 x 0,22604
Chassidon med lödanslutning
83404544RSFM 33M16 x 1,5-2404
83404307RSFM 44M16 x 1,5-2404
83404545RSFM 55M16 x 1,5-604
834052280976 PMC 1525BPg 9-604
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
  • Enkelt och snabbt montage
  • Standardiserat M12-gränssnitt

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
  • Frontmontage
  • Förmonterade och partskalade kablar
  • PG 9- alternativt M12/M16/M20-chassigänga

Design/Utförande

  • Förtenta enkelledare i 0,34 mm²
  • Kabellängd 0,5 m
  • Kombinerad FIXCON/M12-anslutning

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A och B

Material kontaktkåpa

  • Förnicklad mässing

Material insats

  • PA
  • RSFM 8 - TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.