FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF ledningsmärkning och märkning av glasfiberkablar, enkel och snabb montering.

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

God kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningFärgA (mm)A (mm)C (mm)D (mm)E (mm)För mm²Etiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

Stor förpackning (75 ark)
83280005
2972054FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75gul22,95,23,913,12,40.25 - 0.754500
Liten förpackning (10 ark) - gul version
83254410
2972090FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YEgul22,95,23,913,12,40.25 - 0.75600
83254420
2972055FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75gul235,24,911,23,50.75 - 1.54500
83254430
2972091FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YEgul235,24,911,23,50.75 - 1.5600
83254440
2972085FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75gul345,25223,50.75 - 1.52250
83254447
2972095FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YEgul345,25223,50.75 - 1.5300
83254460
2972056FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75gul255,75,911,24,21.5 - 2.54500
83254470
2972092FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YEgul255,75,911,24,21.5 - 2.5600
832544802972086FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75gul365,76224,21.5 - 2.52250
83254487
2972096FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YEgul365,76224,21.5 - 2.5300
83254500
2972087FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75gul2676,5115,52.5 - 6.04500
83254510
2972093FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YEgul2676,5115,52.5 - 6.0300
83254520
2972088FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75gul411110,5178,46.0 - 16.01500
83254406
2972387FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75vit22,95,23,913,12,40.25 - 0.754500
83254416
2972409FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WHvit22,95,23,913,12,40.25 - 0.75600
83254426
2972391FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75vit235,24,911,23,50.75 - 1.54500
83254436
2972413FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WHvit235,24,911,23,50.75 - 1.5600
83254446
2972393FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75vit345,25223,50.75 - 1.52250
83254466
2972396FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75vit255,75,911,24,21.5 - 2.54500
83254448
2972415FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WHvit345,25223,50.75 - 1.5300
83254476
2972418FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WHvit255,75,911,24,21.5 - 2.5600
832544862972398FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75vit365,76224,21.5 - 2.52250
83254488
2972420FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WHvit365,76224,21.5 - 2.5300
83254506
2972401FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75vit2676,5115,52.5 - 6.04500
83254516
2972421FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WHvit2676,5115,52.5 - 6.0300
83254526
2972405FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75vit411110,5178,46.0 - 16.01500
83254536
2972422FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WHvit411110,5178,46.0 - 16.0200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
  • Enkel att montera

Användningsområden

  • För märkning av ledare.
  • Märkning av optiska fiberkablar och ledare
  • Märkning före montering
  • För kablar med tvärsnitt över 16 mm² kan buntband användas till att montera enskild märkning

Övrigt

  • Utskrift med programvaran FLEXIMARK® Software och en vanlig laserskrivare
  • Placera ark i det manuella pappersmatningsfacket
  • Bästa möjliga utskriftsegenskaper i laserskrivare uppnås med rak arkstyrning
  • 通常タイプ: 最大7文字、Lバージョン (例: LF1L): 最大15文字

Inklusive

  • Ett etikettark består av 20-60 perforerade märken beroende på storlek
  • Arkstorlek: 80-100 mm x 210 mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Färg

  • Gul, vit
  • Vid förfrågan: grön, blå och röd

Material

  • Halogenfri polyester
  • Tjocklek: 0,175 mm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter