ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
Spiralkabel med PVC-isolerade ledare och PUR-mantel
Robust och tålig spiralkabel med mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Resistent mot hydrolys och mikrober. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Robust och tålig spiralkabel
- Mycket god flexibilitet
- Köldflexibel ner till -40°C
- Hög oljebeständighet
- Utdragbar 3 gånger vilande längd
Användningsområden
- Krävande industrimiljöer
- Utomhusmiljöer
Produktegenskaper
- Resistent mot hydrolys och mikrober
- Nötningsbeständig mantel
Design/Utförande
- Mantel: PUR, grå enligt RAL 7001
- Ledarisolering: PVC P8/1
- Siffermärkta ledare
Övrigt
- Levereras även i utförande enligt kundspecifikation
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror (VDE 0293)
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig enl VDE 0295, klass 5
Märkspänning
- 300/500 V
Provspänning
- 3000 V
Skyddsledare
- G = Grön/gul x = Utan skyddsledare
Isolationsmotstånd
- >20 GOhm x cm
Temperaturområde
- -5°C till +50°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.