ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Spiralkabel med PVC-isolerade ledare och PUR-mantel

Robust och tålig spiralkabel med mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Resistent mot hydrolys och mikrober. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensOljeresistent

CE

No data available for display
Art nr Antal ledare x yta (mm²)L (mm)Lu (mm)Yd Sp (mm)Yd K (mm)Enhet

Pris

832120012 x 0,75200600215,4
832120022 x 0,75300900215,4
832120032 x 0,754001200215,4
832120042 x 0,755001500215,4
832120062 x 0,757002100215,4
832120072 x 0,758002400215,4
832120092 x 0,7510003000215,4
832120142 x 0,7515004500215,4
832120192 x 0,7520006000215,4
832120292 x 0,7530009000215,4
832120413 G 0,75200600235,7
832120423 G 0,75300900235,7
832120433 G 0,754001200235,7
832120443 G 0,755001500235,7
832120463 G 0,757002100235,7
832120473 G 0,758002400235,7
832120493 G 0,7510003000235,7
832120543 G 0,7515004500235,7
832120593 G 0,7520006000235,7
832120693 G 0,7530009000235,7
832120814 G 0,75200600256,2
832120824 G 0,75300900256,2
832120834 G 0,754001200256,2
832120844 G 0,755001500256,2
832120864 G 0,757002100256,2
832120874 G 0,758002400256,2
832120894 G 0,7510003000256,2
832120944 G 0,7515004500256,2
832120994 G 0,7520006000256,2
832121094 G 0,7530009000256,2
832121215 G 0,75200600276,7
832121225 G 0,75300900276,7
832121235 G 0,754001200276,7
832121245 G 0,755001500276,7
832121265 G 0,757002100276,7
832121275 G 0,758002400276,7
832121295 G 0,7510003000276,7
832121345 G 0,7515004500276,7
832121375 G 0,7520006000276,7
832121495 G 0,7530009000276,7
832121617 G 0,75200600287,3
832121627 G 0,75300900287,3
832121637 G 0,754001200287,3
832121647 G 0,755001500287,3
832121667 G 0,757002100287,3
832121677 G 0,758002400287,3
832121697 G 0,7510003000287,3
832121747 G 0,7515004500287,3
832121797 G 0,7520006000287,3
832121897 G 0,7530009000287,3
8321011012 G 1,02006003810,5
8321011212 G 1,03009003810,5
8321011312 G 1,040012003810,5
8321011412 G 1,050015003810,5
8321011612 G 1,070021003810,5
8321011712 G 1,080024003810,5
8321011812 G 1,0100030003810,5
8321012312 G 1,0150045003810,5
8321012812 G 1,0200060003810,5
8321013512 G 1,0300090003810,5
8321014018 G 1,02006005512,7
8321014218 G 1,03009005512,7
8321014318 G 1,040012005512,7
8321014418 G 1,050015005512,7
8321014618 G 1,070021005512,7
8321014718 G 1,080024005512,7
8321014818 G 1,0100030005512,7
8321015318 G 1,0150045005512,7
8321015818 G 1,0200060005512,7
8321016518 G 1,0300090005512,7
832102762 x 1,5200600256,3
832104202 x 1,5300900256,3
832105202 x 1,54001200256,3
832107202 x 1,55001500256,3
832110202 x 1,57002100256,3
832111202 x 1,58002400256,3
832114602 x 1,510003000256,3
832115202 x 1,515004500256,3
832116202 x 1,520006000256,3
832117202 x 1,530009000256,3
832102773 G 1,5200600276,7
832104213 G 1,5300900276,7
832105213 G 1,54001200276,7
832107213 G 1,55001500276,7
832110213 G 1,57002100276,7
832111213 G 1,58002400276,7
832114613 G 1,510003000276,7
832115213 G 1,515004500276,7
832116213 G 1,520006000276,7
832117213 G 1,530009000276,7
832102784 G 1,5200600297,2
832104224 G 1,5300900297,2
832105224 G 1,54001200297,2
832107224 G 1,55001500297,2
832110224 G 1,57002100297,2
832111224 G 1,58002400297,2
832114624 G 1,510003000297,2
832115224 G 1,515004500297,2
832116224 G 1,520006000297,2
832117224 G 1,530009000297,2
832102795 G 1,5200600338,1
832104235 G 1,5300900338,1
832105235 G 1,54001200338,1
832107235 G 1,55001500338,1
832110235 G 1,57002100338,1
832111235 G 1,58002400338,1
832114635 G 1,510003000338,1
832115235 G 1,515004500338,1
832116235 G 1,520006000338,1
832117235 G 1,530009000338,1
832102817 G 1,5200600358,9
832104257 G 1,5300900358,9
832105257 G 1,54001200358,9
832107257 G 1,55001500358,9
832110257 G 1,57002100358,9
832111257 G 1,58002400358,9
832114657 G 1,510003000358,9
832115257 G 1,515004500358,9
832116257 G 1,520006000358,9
832117257 G 1,530009000358,9
8321074012 G 1.52006004112
8321074212 G 1.53009004112
8321074312 G 1.540012004112
8321074412 G 1.550015004112
8321074612 G 1.570021004112
8321074712 G 1.580024004112
8321074812 G 1.5100030004112
8321075312 G 1.5150045004112
8321075612 G 1.5200060004112
8321075812 G 1.5300090004112
8321076018 G 1.52006006114,4
8321076218 G 1.53009006114,4
8321076318 G 1.540012006114,4
8321076418 G 1.550015006114,4
8321076618 G 1.570021006114,4
8321076718 G 1.580024006114,4
8321076818 G 1.5100030006114,4
8321077318 G 1.5150045006114,4
8321077818 G 1.5200060006114,4
8321078818 G 1.5300090006114,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig spiralkabel
  • Mycket god flexibilitet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Hög oljebeständighet
  • Utdragbar 3 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer

Produktegenskaper

  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Nötningsbeständig mantel

Design/Utförande

  • Mantel: PUR, grå enligt RAL 7001
  • Ledarisolering: PVC P8/1
  • Siffermärkta ledare

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror (VDE 0293)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig enl VDE 0295, klass 5

Märkspänning

  • 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = Grön/gul x = Utan skyddsledare

Isolationsmotstånd

  • >20 GOhm x cm

Temperaturområde

  • -5°C till +50°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.