ÖLFLEX® 540 P
PUR-kabel med säkerhetsgodkännande
Robust och tålig spiralkabel med mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Flamhämmande, signalfärgad gul yttermantel. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Robust och tålig spiralkabel
- Mycket god flexibilitet
- Köldflexibel ner till -40°C
- Hög oljebeständighet
- Utdragbar 3,5 gånger vilande längd
Användningsområden
- Krävande industrimiljöer
- Utomhusmiljöer
- Byggarbetsplatser
Produktegenskaper
- Flamhämmande yttermantel
- Resistent mot hydrolys och mikrober
- Halogenfri
- Signalfärgad gul yttermantel
- Nötningsbeständig mantel
Design/Utförande
- Mantel: PUR, gul enligt RAL 1016
- Ledarisolering: TPE
- Förtenta kopparledare
Övrigt
- Levereras även i utförande enligt kundspecifikation
Ledaridentifikation
- Tom 5-ledare enligt VDE 0293-308.
- 7-ledare med siffermärkning. Se kapitel Tabeller och normer
Brandspridningsklass
- IEC 60332.1 (F2)
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig enl VDE 0295, klass 5
Märkspänning
- 0,75 - 1,0 mm²: 300/500 V
- 1,5 - 10,0 mm²: 450/750 V
Provspänning
- 3000 V
Skyddsledare
- G = Grön/gul x = Utan skyddsledare
Isolationsmotstånd
- >20 GOhm x cm
Temperaturområde
- -30°C till +50°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.