ÖLFLEX® 540 P

PUR-kabel med säkerhetsgodkännande

Robust och tålig spiralkabel med mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Flamhämmande, signalfärgad gul yttermantel. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigOljeresistentTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerPL_AUFBAUPL_LAENGESPIRALE_GESCHLOSSENPL_LAENGESPIRALE_AUSGEZOGENPL_DURCHMESSERSPIRALEAUSSENPL_DURCHMESSERLEITUNGPL_FARBEKENNEnhet

Pris

83204001-2 x 0,75200700256,6BN, BU
83204003-2 x 0,753001100256,6BN, BU
83204008-2 x 0,754001400256,6BN, BU
83204005-2 x 0,755001800256,6BN, BU
83204007-2 x 0,757002500256,6BN, BU
83204009-2 x 0,758002800256,6BN, BU
83204110-2 x 0,7510003600256,6BN, BU
83204300-2 x 0,7515005200256,6BN, BU
83204305-2 x 0,7520007000256,6BN, BU
83204310-2 x 0,75300010500256,6BN, BU
83204012-3 G 0,75200700267GN/YE, BN, BU
83204013-3 G 0,753001100267GN/YE, BN, BU
83204016-3 G 0,754001400267GN/YE, BN, BU
83204015-3 G 0,755001800267GN/YE, BN, BU
83204017-3 G 0,757002500267GN/YE, BN, BU
83204018-3 G 0,758002800267GN/YE, BN, BU
83204020-3 G 0,7510003600267GN/YE, BN, BU
83204315-3 G 0,7515005200267GN/YE, BN, BU
83204320-3 G 0,7520007000267GN/YE, BN, BU
83204325-3 G 0,75300010500267GN/YE, BN, BU
83204022-4 G 0,75200700297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204023-4 G 0,753001100297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204021-4 G 0,754001400297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204025-4 G 0,755001800297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204027-4 G 0,757002500297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204028-4 G 0,758002800297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204030-4 G 0,7510003600297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204330-4 G 0,7515005200297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204335-4 G 0,7520007000297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204340-4 G 0,75300010500297,3GN/YE, BK, BN, GY
83204032-5 G 0,75200700318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204033-5 G 0,753001100318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204039-5 G 0,754001400318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204035-5 G 0,755001800318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204037-5 G 0,757002500318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204041-5 G 0,758002800318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204040-5 G 0,7510003600318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204345-5 G 0,7515005200318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204350-5 G 0,7520007000318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204355-5 G 0,75300010500318,5GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204042-7 G 0,752007003710GN/YE+sifferkod
83204043-7 G 0,7530011003710GN/YE+sifferkod
83204046-7 G 0,7540014003710GN/YE+sifferkod
83204045-7 G 0,7550018003710GN/YE+sifferkod
83204047-7 G 0,7570025003710GN/YE+sifferkod
83204048-7 G 0,7580028003710GN/YE+sifferkod
83204050-7 G 0,75100036003710GN/YE+sifferkod
83204360-7 G 0,75150052003710GN/YE+sifferkod
83204365-7 G 0,75200070003710GN/YE+sifferkod
83204370-7 G 0,753000105003710GN/YE+sifferkod
83204052-2 x 1.5200700318,4BN, BU
83204053-2 x 1.53001100318,4BN, BU
83204054-2 x 1.54001400318,4BN, BU
83204055-2 x 1.55001800318,4BN, BU
8320405724047152 x 1.57002500318,4BN, BU
83204058-2 x 1.58002800318,4BN, BU
8320406024047162 x 1.510003600318,4BN, BU
83204375-2 x 1.515005200318,4BN, BU
8320438024047172 x 1.520007000318,4BN, BU
8320438524047182 x 1.5300010500318,4BN, BU
83204062-3 G 1,5200700328,9GN/YE, BN, BU
83204063-3 G 1,53001100328,9GN/YE, BN, BU
83204064-3 G 1,54001400328,9GN/YE, BN, BU
83204065-3 G 1,55001800328,9GN/YE, BN, BU
8320406724047193 G 1,57002500328,9GN/YE, BN, BU
83204068-3 G 1,58002800328,9GN/YE, BN, BU
8320407024047203 G 1,510003600328,9GN/YE, BN, BU
83204390-3 G 1,515005200328,9GN/YE, BN, BU
8320439524047213 G 1,520007000328,9GN/YE, BN, BU
8320442024047223 G 1,5300010500328,9GN/YE, BN, BU
83204072-4 G 1,5200700379,9GN/YE, BK, BN, GY
83204073-4 G 1,53001100379,9GN/YE, BK, BN, GY
83204074-4 G 1,54001400379,9GN/YE, BK, BN, GY
83204075-4 G 1,55001800379,9GN/YE, BK, BN, GY
8320407724047234 G 1,57002500379,9GN/YE, BK, BN, GY
83204078-4 G 1,58002800379,9GN/YE, BK, BN, GY
8320408024047244 G 1,510003600379,9GN/YE, BK, BN, GY
83204425-4 G 1,515005200379,9GN/YE, BK, BN, GY
8320443024047254 G 1,520007000379,9GN/YE, BK, BN, GY
8320443524047264 G 1,5300010500379,9GN/YE, BK, BN, GY
83204082-5 G 1,52007003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204083-5 G 1,530011003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204084-5 G 1,540014003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204085-5 G 1,550018003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
8320408724047275 G 1,570025003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204088-5 G 1,580028003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
8320409024047285 G 1,5100036003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204440-5 G 1,5150052003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
8320444524047295 G 1,5200070003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
8320445024047305 G 1,53000105003910,9GN/YE, BK, BN, BU, GY
83204092-7 G 1,52007004513,5GN/YE+sifferkod
83204093-7 G 1,530011004513,5GN/YE+sifferkod
83204094-7 G 1,540014004513,5GN/YE+sifferkod
83204095-7 G 1,550018004513,5GN/YE+sifferkod
83204097-7 G 1,570025004513,5GN/YE+sifferkod
83204098-7 G 1,580028004513,5GN/YE+sifferkod
83204100-7 G 1,5100036004513,5GN/YE+sifferkod
83204455-7 G 1,5150052004513,5GN/YE+sifferkod
83204460-7 G 1,5200070004513,5GN/YE+sifferkod
83204465-7 G 1,53000105004513,5GN/YE+sifferkod
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig spiralkabel
  • Mycket god flexibilitet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Hög oljebeständighet
  • Utdragbar 3,5 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer
  • Byggarbetsplatser

Produktegenskaper

  • Flamhämmande yttermantel
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Halogenfri
  • Signalfärgad gul yttermantel
  • Nötningsbeständig mantel

Design/Utförande

  • Mantel: PUR, gul enligt RAL 1016
  • Ledarisolering: TPE
  • Förtenta kopparledare

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • Tom 5-ledare enligt VDE 0293-308.
  • 7-ledare med siffermärkning. Se kapitel Tabeller och normer

Brandspridningsklass

  • IEC 60332.1 (F2)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig enl VDE 0295, klass 5

Märkspänning

  • 0,75 - 1,0 mm²: 300/500 V
  • 1,5 - 10,0 mm²: 450/750 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • G = Grön/gul x = Utan skyddsledare

Isolationsmotstånd

  • >20 GOhm x cm

Temperaturområde

  • -30°C till +50°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.