Modularkabel

Spiralkabel med TPE-isolerade ledare och svart PUR-mantel

Modularkabel med hög oljebeständighet för krävande industrimiljöer. Utdragabar 3 gånger vilande längd. Lämplig för slitskontaktering. Beställ i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusKöldbeständigMekanisk resistens

CE

Art nr Antal ledare x yta (mm²)L (mm)Lu (mm)Yd Sp (mm)Yd K (mm)Enhet

Pris

832019004 x 0,14 (4 x AWG 26)200600132,5 x 4,8
832019024 x 0,14 (4 x AWG 26)300900132,5 x 4,8
832019034 x 0,14 (4 x AWG 26)4001200132,5 x 4,8
832019044 x 0,14 (4 x AWG 26)5001500132,5 x 4,8
832019064 x 0,14 (4 x AWG 26)7002100132,5 x 4,8
832019074 x 0,14 (4 x AWG 26)8002400132,5 x 4,8
832019084 x 0,14 (4 x AWG 26)10003000132,5 x 4,8
832019354 x 0,14 (4 x AWG 26)15004500132,5 x 4,8
832019404 x 0,14 (4 x AWG 26)20006000132,5 x 4,8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • PUR-mantlad modularkabel
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Hög oljebeständighet
  • Utdragabar 3 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer

Produktegenskaper

  • Nötningsbeständig mantel
  • Temperaturbeständig
  • Lämplig för slitskontaktering

Design/Utförande

  • Mantel: PUR
  • Ledarisolering: Polyester
  • Färg mantel: Svart

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • Enl DIN 47100

Ledaruppbyggnad

  • Blank Cu 7 x 0,16

Material

  • Ledarisolering: TPE-E (12Y)
  • Mantel: PUR (11 Y)

Märkspänning

  • 100 V enl DIN 0814

Provspänning

  • 1200 V enl VDE 0814

Isolationsmotstånd

  • 1,7 x 10¹³ Ohm x m

Temperaturområde

  • -30°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.