UNITRONIC® PUR S 17

Spiralkabel med PUR-isolerade ledare och svart PUR-mantel

Mycket mjuk och flexibel spiralkabel med superfintrådiga ledare. Resistent mot oljor och kemikalier samt hydrolys och mikrober. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistent

CE

No data available for display
Art nr Antal ledare x yta (mm²)L (mm)Lu (mm)Yd Sp (mm)Yd K (mm)Enhet

Pris

832001845 x 0,14200800164
832003245 x 0,143001200164
832005245 x 0,144001600164
832006245 x 0,145002000164
832009265 x 0,147002800164
832011245 x 0,148003200164
832013745 x 0,1410004000164
832017045 x 0,1415006000164
832017245 x 0,1420008000164
832001856 x 0,14200800194,5
832003256 x 0,143001200194,5
832005256 x 0,144001600194,5
832006256 x 0,145002000194,5
832009256 x 0,147002800194,5
832011256 x 0,148003200194,5
832013756 x 0,1410004000194,5
832017056 x 0,1415006000194,5
832017256 x 0,1420008000194,5
832001878 X 0,14200800215,3
832003278 X 0,143001200215,3
832005278 X 0,144001600215,3
832006278 X 0,145002000215,3
832009278 X 0,147002800215,3
832011278 X 0,148003200215,3
832013778 X 0,1410004000215,3
832017068 X 0,1415006000215,3
832017268 X 0,1420008000215,3
8320018910 x 0,14200800246
8320032910 x 0,143001200246
8320052910 x 0,144001600246
8320062910 x 0,145002000246
8320092910 x 0,147002800246
8320112910 x 0,148003200246
8320137910 x 0,1410004000246
8320170710 x 0,1415006000246
8320172710 x 0,1420008000246
832002112 x 0,25200800153,6
832003512 x 0,253001200153,6
832005512 x 0,254001600153,6
832006512 x 0,255002000153,6
832009512 x 0,257002800153,6
832011512 x 0,258003200153,6
832013892 x 0,2510004000153,6
832017082 x 0,2515006000153,6
832017282 x 0,2520008000153,6
832002123 x 0,25200800163,8
832003523 x 0,253001200163,8
832005523 x 0,254001600163,8
832006523 x 0,255002000163,8
832009523 x 0,257002800163,8
832011523 x 0,258003200163,8
832013903 x 0,2510004000163,8
832017093 x 0,2515006000163,8
832017293 x 0,2520008000163,8
832002134 x 0,25200800174,1
832003534 x 0,253001200174,1
832005534 x 0,254001600174,1
832006534 x 0,255002000174,1
832009534 x 0,257002800174,1
832011534 x 0,258003200174,1
832013914 x 0,2510004000174,1
832017104 x 0,2515006000174,1
832017304 x 0,2520008000174,1
832002145 x 0,25200800204,7
832003545 x 0,253001200204,7
832005545 x 0,254001600204,7
832006545 x 0,255002000204,7
832009545 x 0,257002800204,7
832011545 x 0,258003200204,7
832013925 x 0,2510004000204,7
832017115 x 0,2515006000204,7
832017315 x 0,2520008000204,7
832002178 x 0,25200800246,1
832003578 x 0,253001200246,1
832005578 x 0,254001600246,1
832006578 x 0,255002000246,1
832009578 x 0,257002800246,1
832011578 x 0,258003200246,1
832013958 x 0,2510004000246,1
832017128 x 0,2515006000246,1
832017328 x 0,2520008000246,1
8320022616 x 0,25200800287,3
8320036616 x 0,253001200287,3
8320056616 x 0,254001600287,3
8320066616 x 0,255002000287,3
8320096616 x 0,257002800287,3
8320116616 x 0,258003200287,3
8320146616 x 0,2510004000287,3
8320171616 x 0,2515006000287,3
8320173616 x 0,2520008000287,3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig spiralkabel
  • Mycket god flexibilitet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare
  • Utdragbar 4 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer

Produktegenskaper

  • Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier
  • UV-beständig
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Halogenfri
  • Nötningsbeständig mantel

Design/Utförande

  • Mantel: PUR, svart blank
  • Ledarisolering: PUR
  • Superfintrådiga ledare, Cu=0,07mm
  • Siffermärkta alternativt färgmärkta ledare

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • Enligt DIN 47100

Drifttoppspänning (ej för starkström)

  • 250 V

Isolationsmotstånd

  • >150 MOhm x cm

Ledaruppbyggnad

  • Superfintrådig 0,07 mm enl VDE 0295, klass 6

Material

  • Ledarisolering och mantel PUR (11Y)

Märkspänning

  • 300/500 V

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.