Kabelkanaler, smal slits halogenfria

Med slits 4/6/4 Halogenfria

Halogenfri kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!

Halogenfri

CE

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningBredd (mm)Höjd (mm)Enhet

Pris

831827562994196ECSH2540 KABELKANAL-HF 25x40 SLITSAD2540
831827572994197ECSH2560 KABELKANAL-HF 25x60 SLITSAD2560
831827582994198ECSH2580 KABELKANAL-HF 25x80 SLITSAD2580
831827592994199ECSH4040 KABELKANAL-HF 40x40 SLITSAD4040
831827602994200ECSH4060 KABELKANAL-HF 40x60 SLITSAD4060
831827612994201ECSH4080 KABELKANAL-HF 40x80 SLITSAD4080
831827622994202ECSH6040 KABELKANAL-HF 60x40 SLITSAD6040
831827632994203ECSH6060 KABELKANAL-HF 60x60 SLITSAD6060
831827642994204ECSH6080 KABELKANAL-HF 60x80 SLITSAD6080
831827652994205ECSH8040 KABELKANAL-HF 80x40 SLITSAD8040
831827662994206ECSH8060 KABELKANAL-HF 80x60 SLITSAD8060
831827672994207ECSH8080 KABELKANAL-HF 80x80 SLITSAD8080
831827682994208ECSH10040 KABELKANAL-HF 100x40 SLITSAD10040
831827692994209ECSH10060 KABELKANAL-HF 100x60 SLITSAD10060
831827702994210ECSH10080 KABELKANAL-HF 100x80 SLITSAD10080
831827712994211ECSH12040 KABELKANAL-HF 120x40 SLITSAD12040
831827722994212ECSH12060 KABELKANAL-HF 120x60 SLITSAD12060
831827732994213ECSH12080 KABELKANAL-HF 120x80 SLITSAD12080
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfritt utförande
  • Brett utbud
  • Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner
  • Hög UV-beständighet
  • Återvinningsbart material

Produktegenskaper

  • Lätt avbrytbara slitsar, brottanvisning
  • Halogenfri, avger inga korrosiva gaser i händelse av brand

Design/Utförande

  • Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Godkännanden

  • CE

Färg

  • Ljusgrå, RAL7035

Material

  • PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0

Längd

  • 2 000 mm (2 m)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Halogenfria kabelkanaler i oslitsat, tätt utförande vid förfrågan.