Kabelkanaler, smal slits halogenfria
Med slits 4/6/4 Halogenfria
Halogenfri kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Halogenfritt utförande
- Brett utbud
- Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner
- Hög UV-beständighet
- Återvinningsbart material
Produktegenskaper
- Lätt avbrytbara slitsar, brottanvisning
- Halogenfri, avger inga giftiga eller korrosiva gaser i händelse av brand
Design/Utförande
- Till varje tvåmeterslängd ingår lock
Godkännanden
- CE
-
Färg
- Ljusgrå, RAL7035
-
Material
- PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0
-
Längd
- 2 000 mm (2 m)
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Halogenfria kabelkanaler i oslitsat, tätt utförande vid förfrågan.