Kabelkanaler, smal slits, PVC

Med slits 4/6/4

Kabelkanal i återvinningsbar plast med avbrytbara slitsar. Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner. Beställ direkt i vår webshop!

CEcRUus

Art nr E-nummerBenämningBredd (mm)Höjd (mm)Förp (m)Enhet

Pris

831826802994220ECS2525 KABELKANAL 25x25 SLITSAD2525100
831826812994221ECS2540 KABELKANAL 25x40 SLITSAD2540100
831826822994222ECS2560 KABELKANAL 25x60 SLITSAD256070
831826832994223ECS2580 KABELKANAL 25x80 SLITSAD258056
831826842994224ECS4025 KABELKANAL 40x25 SLITSAD402580
831826852994225ECS4040 KABELKANAL 40x40 SLITSAD404070
831826862994226ECS4060 KABELKANAL 40x60 SLITSAD406056
831826872994227ECS4080 KABELKANAL 40x80 SLITSAD408040
831826882994228ECS40100 KABELKANAL 40x100 SLITSAD4010032
831826892994229ECS6040 KABELKANAL 60x40 SLITSAD604050
831826902994230ECS6060 KABELKANAL 60x60 SLITSAD606032
831826912994231ECS6080 KABELKANAL 60x80 SLITSAD608036
831826922994232ECS60100 KABELKANAL 60x100 SLITSAD6010024
831826932994233ECS8040 KABELKANAL 80x40 SLITSAD804040
831826942994234ECS8060 KABELKANAL 80x60 SLITSAD806028
831826952994235ECS8080 KABELKANAL 80x80 SLITSAD808030
831826962994236ECS80100 KABELKANAL 80x100 SLITSAD8010024
831826972994237ECS10040 KABELKANAL 100x40 SLITSAD1004028
831826982994238ECS10060 KABELKANAL 100x60 SLITSAD1006020
831826992994239ECS10080 KABELKANAL 100x80 SLITSAD1008024
831827002994240ECS100100 KABELKANAL 100x100 SLITSAD10010016
831827012994241ECS12040 KABELKANAL 120x40 SLITSAD1204024
831827022994242ECS12060 KABELKANAL 120x60 SLITSAD1206020
831827032994243ECS12080 KABELKANAL 120x80 SLITSAD1208016
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Idealisk för förläggning av kablar i mindre dimensioner
  • Hög UV-beständighet
  • Återvinningsbart material
  • Lätt avbrytbara slitsar, brottanvisning

Design/Utförande

  • Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Godkännanden

  • UL-recognized, CSA

Färg

  • Grå, RAL 7030

Material

  • PVC, självslocknande enligt UL94 V0

Längd

  • 2 000 mm (2 m)

Temperaturområde

  • -5°C till +60°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.