Delbar skyddsslang
Av PA6 och PP för måttliga krav
Tvådelad korrugerad universalslang för enklare installationer. God olje- och kemikaliebeständighet. Halogen- och kadmiumfri. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tvådelad universalslang för enklare installationer
- Enkelt eftermontage av kabelskydd
- God olje- och kemikaliebeständighet
Användningsområden
- Maskiner
- Apparatskåp
- Inom- och utomhus
- Fasta applikationer
Produktegenskaper
- Halogen- och kadmiumfri
- Silikonfri
- UV- och väderbeständig
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
Material
- PA..=Polyamid 6, PP..=Polypropen
Temperaturområde
- PA: -40°C till +120°C
- PP: -40°C till +135°C, kortvarigt 150°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.