E1W Förskruvning med dubbla packningar för armerad kabel

CMP E1W Industriell förskruvning

Industriförskruvning med dubbla packningar för alla typer av stål- och aluminiumtrådsarmerade kablar. Enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

KöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

CELLOYDSDNVEAC

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Nyckelvidd (mm)Kabel Ø AKabel Ø B min/maxFörstärkningstråd Ø (mm)Passande höljeEnhet

Pris

83125848CMP 20S/16 E1W FÖRNICKLADM20x1,510248,66,1 - 13,20,9PVC04
83125849CMP 20S E1W FÖRNICKLADM20x1,5102411,69,5 - 15,90,9/1,25PVC04
83125850CMP 20 E1W FÖRNICKLADM20x1,51030,513,912,5 - 20,90,9/1,25PVC06
83125851CMP 25 E1W FÖRNICKLADM25x1,51040,519,918,2 - 26,21,25/1,6PVC09
83125852CMP 25 E1W FÖRNICKLADM32x1,51049,726,223,7 - 33,91,6/2PVC11
83125853CMP 40 E1W FÖRNICKLADM40x1,51559,432,127,9 - 40,41,6/2PVC15
83125854CMP 50S E1W FÖRNICKLADM50x1,51564,838,135,2 - 46,72/2,5PVC18
83125855CMP 50 E1W FÖRNICKLADM50x1,51575,644-2/2,5PVC21
83125856CMP 63S E1W FÖRNICKLADM63x1,515815045,6 - 59,42/2,5PVC23
83125857CMP 63 E1W FÖRNICKLADM63x1,51586,455,954,6 - 65,92/2,5PVC25
83125858CMP 75S E1W FÖRNICKLADM75x1,51596,161,957 - 72,12/2,5PVC28
83125859CMP 75 E1W FÖRNICKLADM75x1,515106,967,966,7 - 78,52,5/3PVC30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar armerade kablar
  • För kabeldiameter 6,1-123,3 mm
  • Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Produktegenskaper

  • Förskruvning i förnicklad mässing är avsedd för olika storlekar av kabel med ståltrådsarmering
  • Konan kan enkelt anpassas för anslutning till olika typer av armering

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
  • Finns i rostfritt, aluminium och i mässing vid förfrågan

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer detaljerad information: http://www.cmp-products.com/e1w.php.