BETAflam® JE-H(St)H...Bd FE180/E30-90

Partvinnad brandresistent installationskabel

Partvinnad brandresistent installationskabel för ökad säkerhet. Används i brandlarmssystem och signalering. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 30-90 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-11 och -21, VDE 0472-814

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriStörningssignaler

CEVDE

Art nr E-nummerAntal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

BETAflam® JE-H(St)H FE180/E30-90 Orange mantel
8311324948478301 x 2 x 0,87,61565
8311325048478402 x 2 x 0,88,52588
8311325148478504 x 2 x 0,812,145147
8311325248478608 x 2 x 0,817,685280
83113253484787012 x 2 x 0,819,8126365
83113254484788016 x 2 x 0,823,3166480
83113255484789020 x 2 x 0,824,5206590
BETAflam® JE-H(St)H FE180/E30-90 Röd mantel
8311326048479001 x 2 x 0,87,61565
8311325848479102 x 2 x 0,88,52588
8311325948479204 x 2 x 0,812,145147
BETAflam® JE-H(St)H FE180/E30 Orange mantel
8311326748477401 x 2 x 0,85,91548
8311326848477502 x 2 x 0,87,42575
8311326948477604 x 2 x 0,810,345119
BETAflam® JE-H(St)H FE180/E30 Röd mantel
8311326248477701 x 2 x 0,85,91548
8311326348477802 x 2 x 0,87,42575
8311325748477904 x 2 x 0,810,345119
8311326448478001 x 2 x 1,0 mm²7,72474
8311326548478101 x 2 x 1,5 mm²7,83486
8311326648478202 x 2 x 1,5 mm²10,462145
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad brandresistent installationskabel för ökad säkerhet
  • Klarar elektrisk funktion 180 minuter för enskild kabel och 30-90 minuter för system (kablar på stege) vid en eventuell brand
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand

Användningsområden

  • Brandlarmssystem och signalering

Produktegenskaper

  • Kretssäkerhet FE180 enligt IEC 60331-11 och -21, VDE 0472-814
  • Kretssäkerhet med chock enligt EN 50200 PH90 (upp till 20 mm i diameter)
  • Systemkretssäkerhet E30, E60 eller E90 beroende på typ av system enligt DIN 4102-12
  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Rökutveckling (IEC 61034-1, -2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2, 60332-3-10, -3-23, -3-24)

Design/Utförande

  • Ledare av entrådig blank koppar
  • Mica-tape över varje ledare och därefter isolation av tvärbunden polymer eller silikon
  • Ledarna partvinnade och ovanpå dessa en plastfolie samt eventuell Mica-tape
  • Aluminiumskärm med biledare av solid koppartråd
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik, orange eller röd

Kapacitans

  • Max 120 nF/km vid 800 Hz
  • Obalanserad: 200 pF/100 m

Drifttoppspänning (ej för starkström)

  • 225 V

Minsta böjningsradie

  • 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare-ledare 500 V
  • Ledare-skärm 2000 V

Isolationsmotstånd

  • Min 100 MOhm x km

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.