FireFighter 400-series - Oskärmad datakabel

Halogenfri, oskärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 22-AWG 12

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
  • Liten ytterdiameter sparar plats

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriUV-beständig

Art nr E-nummerRef nrAntal par och AWG per ledareYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

8306763549568208471NH1 x 2 x 16751
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Liten ytterdiameter sparar plats
  • UV-beständig

Användningsområden

  • För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
  • Både i kommersiella byggnader och inom industrin

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • UV-beständig enligt ISO-4892-2/A
  • CPR-klass: Dca-s2-d2-a1. Mer info: lapp.se > service > CPR

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppar
  • Ledarisolation av halogenfri blandning. Ledarna partvinnade
  • Yttermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

Ledaridentifikation

  • Svart + vit

Drifttoppspänning

  • 600 V

Temperaturområde

  • -20°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • 1-par med AWG 12, 14, 18 eller 20 kan offereras mot anmodan.