EPIC® LS1 Verktyg

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon

EPIC® Verktyg för LS1-serien av runda kontakter

Made in Germany

No data available for display
Art nr BenämningVersionAntal / förp.Enhet

Pris

Verktyg
11148000
KrimpverktygMed verktygsväska, utan styrdon1
11148001
digitalt krimpverktyg med fyra dornarMed verktygsväska, utan styrdon1
11148002
KrimpmaskinPneumatisk för 5 - 10 bar, utan styrdon1
11148300
Kontakthållare för krimptång LS1, M23-1
75017400
Demonteringsverktyg för LS1 serien - 1 mm kontaktelementFör kontatktdon typ A, G1
75017500
Demonteringsverktyg för LS1 serien - 2 mm kontaktelementFör kontatktdon typ A, G1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.