EPIC® M23 kit 8+1-polig

CEVDEcRUus

Enkelt att beställa; Inga felbeställningar; Tillverkad i Tyskland; Förpackade set med kompatibla komponenter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5

Märkspänning (V)

Märkström

Antal poler
8+1

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1-pol insats hona, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm² (2 mm Ø kontakter max 2,5 mm²)
  • P-del, vänsterroterande, moturs (kontaktschema)
  • D6 kabeldon för kabeldiameter 7,0 - 13,5 mm
Art nrFörpackningsenhetEnhetPris
75009698
1

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm² (2 mm Ø kontakter max 2,5 mm²)
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • A1 chassidon med fyrkantsfläns, frontmontage
Art nrFörpackningsenhetEnhetPris
75009699
1

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm² (2 mm Ø kontakter max 2,5 mm²)
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • A3 vinklat och roterbart chassidon, frontmontage
Art nrFörpackningsenhetEnhetPris
25009700
1

Characteristics

  • EPIC® M23 8+1-pol insats hane, lödanslutning
  • Ledararea max 1,0 mm² (2 mm Ø kontakter max 2,5 mm²)
  • E-del, högerroterande, medurs (kontaktschema)
  • F6 skarvdon för kabeldiameter 7,0 - 13,5 mm
Art nrFörpackningsenhetEnhetPris
75009701
1