EPIC® POWER LS1 Contacts male

Kontaktelement, verktyg, tillbehör för runda kontaktdon

EPIC® POWER LS1 Contacts male

  • Alla kontakter är guldpläterade och av hög kvalite
  • Kontakterna är designade för ett brett krimpningsområde, därför finns det inte så många olika varianter
  • Made in Germany

God kemisk resistensBrett kabelomfångKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensOljeresistentOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

Art nr BenämningVersionFör utförandeAntal / förp.Enhet

Pris

Stift
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm Stift crimp 0,14-1,0mm²LS1 F6, F7100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift, krimp  0,5-2,5mm²LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift, krimp  0,5-2,5mm²LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift, krimp  0,5-2,5mm²LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift, krimp  0,5-2,5mm²LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02mm Stift, krimp 4,0mm²LS1 F6, F7100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.