EPIC® POWER LS1 D6 kort
Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning
EPIC® LS1 Strömkabelkontakt kort med kopplingsmutter
- Reducerad längd för kablar som är enkla att montera
- Tillverkad i Tyskland
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer
- EMC-optimerad
- Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 630 V (2 mm kontakter)
- 250 V (1 mm kontakter)
Stötspänning
- 6 kV (2 mm kontakter)
- 4 kV (1 mm kontakter)
Märkström
- 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
- 7 A (1 mm kontakter)
Miljöklass
- 3
Kontaktmotstånd
- < 4 mOhm
Poltal
- Guldpläterad mässing
Antal poler
- 3+PE+4(2mm/1mm)
- 5+PE(2mm)
Anslutningsmetoder
- Krimpavslutning: 0,5–4,0 mm² (2 mm kontakt)
- Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
Insats: PA,
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Antal matningar
- 500
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B25
- UL File Number: E249137
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.