EPIC® POWER LS1 F7

Cirkulära kontaktdon för servomotorer och strömförsörjning

EPIC® LS1 Power cable coupler with flange for cable extensions for wall mounting

  • För snabb och säker förläggning av förlängningskablar på vägg
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionVindkraftGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidOptimal dragavlastningUtrymmeskravRobustIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignalerVattentätVariation av godkännanden och certifikat

CEVDEcRUusEAC

Art nr ArtikelbeskrivningKontaktelement inkluderadeKlämområde (mm)MontageInsatskonfigurationFörpackningsenhetEnhet

Pris

LS1 F7 skarvdon med fyrkanstfläns, 5+PE, hane
73000020
LS1 F768,5 - 11Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5+PE5
73000021
LS1 F7610,5 - 15,5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5+PE5
73000023
LS1 F7-10,5 - 15,5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5+PE20
76143000
LS1 F767,5 - 15,5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)5+PE5
LS1 F7 skarvdon med fyrkanstfläns, 3+PE+4, hane
73000016
LS1 F788,5 - 11Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)3+PE+45
73000017
LS1 F7810,5 - 15,5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)3+PE+45
76144000
LS1 F787,5 - 15,5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)3+PE+45
76144510
LS1 F7-7,5 - 15,5Ø 3,2 mm (4x), M25 x 1,5 (med mutter)3+PE+420
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög ström/spänning på liten yta, perfekt lösning för exempelvis elmotorer
  • EMC-optimerad
  • Säker att använda i fältinstallationer tack vare hög skyddsklass

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Klassificering: Cirkulära kontakter (industriella kontakter)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund stickkontakt (industriell stickkontakt)

Märkspänning (V)

  • 630 V (2 mm kontakter)
  • 250 V (1 mm kontakter)

Stötspänning

  • 6 kV (2 mm kontakter)
  • 4 kV (1 mm kontakter)

Märkström

  • 26A/3 + jord + 4, 25A/5 + jord (2 mm kontakter)
  • 7 A (1 mm kontakter)

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 4 mOhm

Poltal

  • Guldpläterad mässing

Antal poler

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Anslutningsmetoder

  • Krimpavslutning: 0,5–4,0 mm² (2 mm kontakt)
  • Krimpanslutning: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakter)

Material

  • Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods, nickelpläterad mässing
    Insats: PA,
    Packning: FPM

Skyddsklass

  • IP68 (10h/1m)

Antal matningar

  • 500

Standarder/Godkännanden

  • UL File Number: E249137

Temperaturområde

  • -25°C upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.