EPIC® H-A 32 SDRL-BO

Robusta kåpor för 2 insastser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och med dubbla sidokabelingångar och lock.

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageAntal / förp.Enhet

Pris

H-A panelmonterad chassikåpa med 2 kabelingångar, lock och låsbultar för tvärbyglar
70516200
H-A 32 SDRL-BO 21-21ja5
70516400
H-A 32 SDRL-BO 29-29ja5
79516200
H-A 32 SDRL-BO M2525-ja5
79516400
H-A 32 SDRL-BO M3232-ja5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade
  • M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik

Produktegenskaper

  • Panelmonterad chassikåpa
  • Låsbutar för tvärbyglar
  • 2 kabelingångar
  • Skyddslock, metall

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: aluminiumlegering, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • IP 40 (stängt lock)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.