Kabelvagnssystem för C-profilskenor

Lapp Group erbjuder ett komplett kabelvagnssystem både för flata kablar och för runda kablar.

Kalkyleringsverktyg på vår webbplats (under Kunskapscentrum kabeltillbehör)

Art nr BenämningSystemMax. höjd x bredd flatkabel mmMaximal rundkabeldiameter i mmAntal / förp.Enhet

Pris

62200426
Skenböjning: 90°---1
62200428
Skenkonsol för takmontering---1
62200423
Skenkonsol, lodrät---1
Kabelvagn flatkabel
62200421
Kabelvagn platt C30 15x54C3015.0 x 54.0-1
62200442
Kabelvagn platt C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200477
Kabelvagn platt C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200420
Dragvagn platt C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200482
Dragvagn platt C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200422
Ändklämma platt C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200483
Ändklämma platt C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200464
Kabelvagn platt C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200479
Kabelvagn platt C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200419
Kabelvagn platt C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200480
Kabelvagn platt C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200446
Kabelvagn platt C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200457
Kabelvagn platt C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204505
Kabelvagn platt C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200465
Dragvagn platt C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200488
Dragvagn platt C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200418
Dragvagn platt C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200489
Dragvagn platt C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200447
Dragvagn platt C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200458
Dragvagn platt C40 35x97C4035.0 x 97.0--
62200466
Dragvagn platt C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200484
Ändklämma platt C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200485
Ändklämma platt C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200417
Ändklämma platt C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200486
Ändklämma platt C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200448
Ändklämma platt C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200459
Ändklämma platt C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204504
Ändklämma platt C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
Kabelvagn rundkabel
62200434
Kabelvagn rund C30C30--1
62200435
Dragvagn rund C30C30--1
62200478
Kabelvagn rund C40C40--1
62200481
Dragvagn rund C40C40--1
62200437
Kabelklämma rund 10-16mm--10.0 - 16.01
62200438
Kabelklämma rund 17-25mm--17.0 - 25.01
62200439
Kabelklämma rund 26-36mm--26.0 - 36.01
62200436
Ändklämma rundC30, C40--1
Fästkomponenter
62200440
C-profilskena 6 m C30C30--1
62200424
Skenanslutningselement C30C30--1
62200427
Skenhållare flexibel C30C30--1
62200429
Skenhållare vägg C30C30--1
62200425
Stoppare C30C30--1
62200432
Förlängningsarm 800 mm C30C30--1
62200444
C-profilskena 6 m C40C40--1
62200445
Skenanslutningselement C40C40--1
62200456
Skenhållare flexibel C40C40--1
62200461
Skenhållare vägg C40C40--1
62200449
Stoppare C40C40--1
62200467
Förlängningsarm 800 mm C40C40--1
62200460
VäggarmC30, C40--1
62200430
Medbringararm 400 mmC30, C40--1
62200431
Medbringararm 630mmC30, C40--1
62200433
Girder clipsC30, C40--1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skonsamma kabelklämmor förhindrar en skarp vikning av kablarna
  • Dammtäta kullager (hjul) säkerställer en lätt gång i skenorna

Användningsområden

  • Kranar och transportsystem
  • För telfrar och transportanläggningar
  • Maskinteknik
  • Tvättanläggningar
  • Ej lämplig för applikationer inom EX-zoner

Övrigt

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Vi rekommenderar inte att montera fler än tre rundkabelklämmor under varandra
  • Böjradie och fäste motsvarar fast kabeldragning
  • Kabelvagn med tillägget ”b” passar för kablar med stor böjningsradie (se Datablad)

Inklusive

  • Leveranslängd C-profilskena 6 m

Design

  • Installationen av ett system är beroende av en mängd olika faktorer, t.ex. max. hängande kabellängd (kabelvikt) och arbetslängd.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för kabelsupportystem

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för kabelbärsystem

Allmänt

  • Maximal bärförmåga: C30 System: 20 kg C40-system: 32 kg

Material

  • Metalldelar: Förzinkat stål Klämmor: Polyamid 6

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • CIBES® är ett registrerat varumärke för firman Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.