Kabelvagnssystem för C-profilskenor i rostfritt stål

Lapp Group erbjuder ett komplett kabelvagnssystem både för flata kablar och för runda kablar.

Kalkyleringsverktyg på vår webbplats (under Kunskapscentrum kabeltillbehör)

Art nr BenämningSystemMax. höjd x bredd flatkabel mmMaximal rundkabeldiameter i mmAntal / förp.Enhet

Pris

Kabelvagn flatkabel
62200453
Kabelvagn platt C30 15x54 rostfritt stålC30 rostfritt stål15.0 x 54.0-1
62200462
Kabelvagn platt C30 30x54 rostfritt stålC30 rostfritt stål30.0 x 54.0-1
62200630
Dragvagn platt C30 30x54 rostfritt stålC30 rostfritt stål30.0 x 54.0-1
62200640
Ändklämma platt C30 30x54 rostfritt stålC30 rostfritt stål30.0 x 54.0-1
Kabelvagn rundkabel
62200120
Kabelvagn rund C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200680
Dragvagn rund C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200130
Kabelklämma rund 10-16 mm rostfritt stålC30 rostfritt stål-10.0 - 16.01
62200463
Kabelklämma rund 17-25mm rostfritt stålC30 rostfritt stål-17.0 - 25.01
62200700
Kabelklämma rund 26-36mm rostfritt stålC30 rostfritt stål-26.0 - 36.01
62200690
Ändklämma rund rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
Fästkomponenter
62200454
C-profilskena 6 m C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200600
Skenanslutningselement C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200610
Skenhållare flexibel C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200487
Skenhållare vägg C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200620
Stoppare C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200660
Förlängningsarm 800 mm C30 rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200650
Medbringararm 400 mm rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
62200670
Klämma stålbärare rostfritt stålC30 rostfritt stål--1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skonsamma kabelklämmor förhindrar en skarp vikning av kablarna
  • Dammtäta kullager (hjul) säkerställer en lätt gång i skenorna

Användningsområden

  • Kranar och transportsystem
  • För telfrar och transportanläggningar
  • Maskinteknik
  • Tvättanläggningar
  • Ej lämplig för applikationer inom EX-zoner

Övrigt

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Vi rekommenderar inte att montera fler än tre rundkabelklämmor under varandra
  • Böjradie och fäste motsvarar fast kabeldragning

Inklusive

  • Leveranslängd C-profilskena 6 m

Design

  • Installationen av ett system är beroende av en mängd olika faktorer, t.ex. max. hängande kabellängd (kabelvikt) och arbetslängd.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tillbehör för kabelsupportystem

Allmänt

  • Maximal bärförmåga: 20 kg

Material

  • Metalldelar: Syrabeständigt rostfritt stål SS 2343 Skruvar och muttrar: Syrabeständigt rostfritt stål A4 Klämmor: Polyamid 6

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • CIBES® är ett registrerat varumärke för firman Swedish Cable Trolleys AB
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.