PEW 12 insatser för SHELD-KON®-skärmanslutningsdon

Crimping inserts for PEW 12 system

Art nr BenämningPressprofilPassande kontakterAntal / förp.Enhet

Pris

Tvådelade skärmanslutningsdon SHIELD-KON® (passar till PEW 12-tång)
61813881
PEW 12.1425 SKSexkantad pressningGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 1751
61813882
PEW 12.1426 SKSexkantad pressningGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 2321
61813883
PEW 12.1427 SKSexkantad pressningGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 2971
61813884
PEW 12.1428 SKSexkantad pressningGSC 312 / 327 / 3481
61813885
PEW 12.1429 SKSexkantad pressningGSC 359 / 3751
61813886
PEW 12.1430 SKSexkantad pressningGSC 405 / 415 / 4251
Tvådelade skärmanslutningsdon SHIELD-KON®(passar till större PEW 12S-tänger)
61813887
PEW 12S.1440 SKSexkantad pressningGSC 460 / 5001
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Pressbackar är enkelt utbytbara
  • Parallell låsningsrörelse
  • En- eller tvåhandsmanövrering

Användningsområden

  • Krimpning av endelade RSK-skärmanslutningsdon och tvådelade SHIELD-KON®-skärmanslutningsdon

Övrigt

  • Flexibelt system: Utbytbara insatser som passar både till handkrimptången PEW 12/PEW 12S, den elektriska krimptången E-PEW 12 eller till krimpautomaten CM 25-1 (se databladet för kompatibilitet)

Inklusive

  • Pressbackar levereras utan verktyg

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

  • SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.