SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS är en ledningshållare i ett stycke för fästning av kabelskyddsledare

HalogenfriMonteringstidTemperaturbeständigUV-beständig

Art nr Nominell storlek ADHål Ø (mm)Lämplig för SILVYN® SPLITAntal / förp.Enhet

Pris

61806693
6M36100
61806690
10M310100
61806676
10M510100
61806694
11M311100
61806700
14M314100
61806677
14M51450
61806695
16M51650
61806696
16M61650
61806710
20M52050
61806678
20M62050
61806720
23M52350
61806679
23M62350
61806697
29M52950
61806698
29M62950
61806730
37M63720
61806740
45M64520
61806699
70M67010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb montering
  • Enkel att demontera
  • Hög rivhållfasthet
  • Säker fastsättning av slangen
  • Inga lösa delar

Användningsområden

  • I kombination med skyddsslang:
  • SILVYN® SPLIT
  • För snyggt och säkert montage av skyddsslag

Produktegenskaper

  • Slanghållare med lock

Övrigt

  • UV-beständig och väderresistent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hållare för skyddsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för skyddsslangar

Färg

  • Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Halogenfri PA

Temperaturområde

  • -40°C till +120°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.