- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Anslutning och krimpning
- Ändhylsor
- DIN-band för QUADRO
DIN-band för QUADRO


Isolerad ändhylsa till ledare i remsor/spolar, främst till Quadro skalningsverktyg, DIN 46228


ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
61746501
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
61746501
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

SPIRALSLANG AHIB 1.5 RD
SPIRALSLANG AHIB 1.5 RD
61794800
isolerad ändhylsa till ledare med minikrimptätning, liten förpackningsenhet

ÄNDHYLSOR AHI DIN L 16/18 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN L 16/18 BU
61801860
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 16/12 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 16/12 BU
61801850
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN L 10/18 RD
ÄNDHYLSOR AHI DIN L 10/18 RD
61801840
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
61801830
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 6/12 YE
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 6/12 YE
61801810
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN HL 4/12 GY
ÄNDHYLSOR AHI DIN HL 4/12 GY
61801790
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 2.5/8 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 2.5/8 BU
61801750
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 1.5/8 BK
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 1.5/8 BK
61801710
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria
No data available for display
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Isolerade ändhylsor på band, DIN 46228, del 4 till QUADRO
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
- Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.