Rörkabelskor KRFS

Rörkabelskor KRFS för fintrådiga kopparledare klass 2, 5 och 6, enkla att föra genom förskruvningar

SpårbundetLämplig för användning utomhusMekanisk resistensUtrymmeskrav

CULUSDNV

Art nr BenämningSkruvhål Ø (mm)UL-godkänd
UL certification
Längd (mm)Pressbackard mmW mmAntal / förp.Enhet

Pris

61803470
KRFS 50/66nej51B 14,51115100
61803471
KRFS 50/88nej51B 14,51116,5100
61803472
KRFS 50/1010nej52B 14,51116,5100
61803473
KRFS 70/66nej58B 17131750
61803474
KRFS 70/88nej58B 17131750
61803475
KRFS 70/1010nej58B 17131950
61803476
KRFS 95/66ja63B 20151950
61803477
KRFS 95/88ja63B 20151950
61803478
KRFS 95/1010ja63B 20151950
61803479
KRFS 95/1212ja64B 20152050
61803480
KRFS 120/66ja67B 22171925
61803481
KRFS 120/88ja67B 22171925
61803482
KRFS 120/1010ja67B 22171925
61803483
KRFS 120/1212ja70B 22172225
61803484
KRFS 150/66ja74B 25/13 B 25192525
61803485
KRFS 150/88ja74B 25/13 B 25192525
61803486
KRFS 150/1010ja74B 25/13 B 25192525
61803487
KRFS 150/1212ja76B 25/13 B 25192525
61803488
KRFS 185/1010ja7913 B 27212720
61803489
KRFS 185/1212ja8213 B 27212720
61803490
KRFS 240A/1010ja9113 B 3022,52910
61803491
KRFS 240A/1212ja9113 B 3022,52910
61803492
KRFS 240A/1616ja9613 B 3022,52910
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan installeras genom förskruvningar, vilket tillåter förkontaktering
  • Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet
  • Med inspektionshål
  • Samma eller mindre flänsbredd som rördiametern

Användningsområden

  • Rörkabelskor med extra smal fläns passande fintrådiga och extra fintrådiga kopparledare 50-240 mm2 (klass 2, 5 och 6)
  • Anpassad för trånga utrymmen

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL Filnummer E205350, se tabell
  • Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare

Material

  • Förtennad elektrolytkoppar

Temperaturområde

  • Temperaturområde upp till +90°C
  • Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.