Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Ändhylsa för ledare på band för snabb och enkel användning.
Idealisk för automatiserad bearbetning av kabel i stora volymer.
Särskilt lämplig i kombination med GLW-krimpmaskiner.
UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i Nordamerika.
Användningsområden
Isolerade ändhylsor på band, DIN 46228, del 4
DIN-remsor, finns på rullar med upp till 3000 stycken för atomatiserad maskinell krimpning
För att skapa en (semi-)automatiserad krimpanslutning med hjälp av en krimpmaskin.
Inklusive
Spoldiameter: ca. 25 cm
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Material
Koppar/PP
Yta: tennpläterad
Temperaturområde
Permanent last -5°C upp till +105°C, temporär last +120°C
Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.