Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Kabeldon enligt EN 175301-803 - DIN A. Litet och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Parskärmad data- och instrumenteringskabel, för störningskänsliga miljöer. För digitala och lågnivå analoga signaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
Multihålspackning för genomföring av flera kablar i en förskruvning. Finns i materialen NBR (oljebeständig), FKM (värmebeständig) eller silikon (kemikalieresistent)
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Med inspektionshål (från 4 mm2)
Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet
Användningsområden
KR: För fintrådig kopparledare (klass 2 och 5) för kabelarea 0,75 - 10 mm²
KRT: För flertrådiga kopparledare (klass 2) med tvärsnittsområde mellan 10 - 1 000 mm²
KRF: För fintrådiga och flertrådiga kopparledare (klass 2, 5 och 6) med tvärsnittsområde mellan 16–400 mm²
Främst för anslutning till skenor och kopparkontakter
Max. 48 kV
Norm references / Approvals
UL Filnummer E205350, se tabell
Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rörkabelsko för Cu-ledare
Material
Förtent elektrolyt koppar (Cu / SN4, tennytan av 4μ)
Temperaturområde
Temperaturområde upp till +90°C
Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C
* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.