Rörkabelskor KR/KRT/KRF
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Med inspektionshål (från 4 mm2)
- Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet
Användningsområden
- KR: För fintrådig kopparledare (klass 2 och 5) för kabelarea 0,75 - 10 mm²
- KRT: För flertrådiga kopparledare (klass 2) med tvärsnittsområde mellan 10 - 1 000 mm²
- KRF: För fintrådiga och flertrådiga kopparledare (klass 2, 5 och 6) med tvärsnittsområde mellan 16–400 mm²
- Främst för anslutning till skenor och kopparkontakter
- Max. 48 kV
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL Filnummer E205350, se tabell
- Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rörkabelsko för Cu-ledare
Material
- Förtent elektrolyt koppar (Cu / SN4, tennytan av 4μ)
Temperaturområde
- Temperaturområde upp till +90°C
- Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.