Rörkabelskor KR/KRT/KRF

Rörkabelskor KR/KRT/KRF med inspektionshål

CULUSDNV

Art nr BenämningSkruvhål Ø (mm)UL-godkänd
UL certification
Längd (mm)Pressbackard mmW mmAntal / förp.Enhet

Pris

KR
61796480
KR 0,75/33nej16-1,36100
61796490
KR 0,75/44nej17-1,36100
61796500
KR 1,5/33ja16-1,86,5100
61796510
KR 1,5/44ja17-1,86,5100
61796520
KR 1,5/55ja18-1,87,5100
61796530
KR 2,5/33ja17-2,37,5100
61796540
KR 2,5/44ja18-2,37,5100
61796550
KR 2,5/55ja19-2,38,5100
61796560
KR 2,5/66ja19-2,38,5100
61796570
KR 4/44ja21-38,5100
61796580
KR 4/55ja22-39100
61796590
KR 4/66ja23-310100
61796600
KR 6/44ja22-49,5100
61796610
KR 6/55ja22-49,5100
61796620
KR 6/66ja23-410100
61796630
KR 6/88ja30-413,5100
61796631
KR 10/55ja29B 7/ B 8511,5100
61796632
KR 10/66ja29B 7/ B 8511,5100
61796633
KR 10/88ja33B 7/ B 8513,5100
KRT
61796640
KRT 10/55ja29B 74,510100
61796650
KRT 10/66ja29B 74,510100
61796660
KRT 10/88ja34B 74,513100
61796670
KRT 10/1010ja34B 74,516100
61796680
KRT 10/1212ja41B 74,519100
61796690
KRT 16/55ja34B 8,55,512100
61796700
KRT 16/66ja34B 8,55,512100
61796710
KRT 16/88ja39B 8,55,515100
61796720
KRT 16/1010ja39B 8,55,516100
61796730
KRT 16/1212ja47B 8,55,519100
61796740
KRT 25/66ja43B 10714100
61796750
KRT 25/88ja43B 10715100
61796760
KRT 25/1010ja43B 10716100
61796770
KRT 25/1212ja48B 10719100
61796780
KRT 35/66ja49B 128,517100
61796790
KRT 35/88ja49B 128,517100
61796800
KRT 35/1010ja49B 128,519100
61796810
KRT 35/1212ja53B 128,52250
61796820
KRT 50/66ja53B 14102050
61796830
KRT 50/88ja53B 14102050
61796840
KRT 50/1010ja53B 14102050
61796850
KRT 50/1212ja56B 14102250
61796860
KRT 70/88ja55B 16122350
61796870
KRT 70/1010ja55B 16122350
61796880
KRT 70/1212ja58B 16122350
61796890
KRT 95/88ja60B 1813,52650
61796900
KRT 95/1010ja60B 1813,52650
61796910
KRT 95/1212ja63B 1813,52650
61796920
KRT 95/1616ja69B 1813,52850
61796930
KRT 120/1010ja64B 19152850
61796940
KRT 120/1212ja64B 19152850
61796950
KRT 120/1616ja70B 19152850
61796960
KRT 150/1212nej76B 22173225
61796990
KRT 185/1212nej7913 B 24193525
61797000
KRT 185/1616nej7913 B 24193525
61797020
KRT 240/1212nej8613 B 26213825
61797030
KRT 240/1616nej8613 B 26213825
61797050
KRT 300/1616nej10013 B 30244410
61797080
KRT 400/2020nej11413 B 32264810
KRF
61803020
KRF 16/66ja34B 9613100
61803030
KRF 16/88ja34B 9613100
61803040
KRF 16/1010ja38B 9616100
61803050
KRF 16/1212ja47B 9622100
61803060
KRF 25/66ja39B 11816100
61803070
KRF 25/88ja39B 11816100
61803080
KRF 25/1010ja42B 11817100
61803090
KRF 25/1212ja47B 11822100
61803110
KRF 35/66ja47B 13918100
61803120
KRF 35/88ja47B 13918100
61803130
KRF 35/1010ja47B 13918100
61803140
KRF 35/1212ja52B 13922100
61803160
KRF 50/88ja50B 14,41121100
61803170
KRF 50/1010ja50B 14,51121100
61803180
KRF 50/1212ja53B 14,51121100
61803190
KRF 50/1616ja59B 14,51127100
61803200
KRF 70/88ja55B 17132550
61803210
KRF 70/1010ja55B 17132550
61803220
KRF 70/1212ja58B 17132550
61803230
KRF 70/1616ja64B 17132850
61803240
KRF 95/1010ja69B 20152950
61803250
KRF 95/1212ja69B 20152950
61803260
KRF 95/1616ja69B 20152950
61803270
KRF 120/1010ja73B 22173225
61803280
KRF 120/1212ja73B 22173225
61803290
KRF 120/1616ja73B 22173225
61803300
KRF 150/1212ja80B 25/13 B 25193625
61803310
KRF 150/1616ja80B 25/13 B 25193625
61803330
KRF 185/1212ja8613 B 27213920
61803340
KRF 185/1616ja8613 B 27213920
61803350
KRF 185/2020ja9313 B 27213920
61803360
KRF 240/1212ja9613 B 3022,54210
61803370
KRF 240/1616ja9613 B 3022,54210
61803380
KRF 240/2020ja9513 B 3022,54210
61803390
KRF 300/1616ja9913 B 3224,54610
61803400
KRF 300/2020ja9913 B 3224,54610
61803420
KRF 400/1616ja11113 B 38305610
61803430
KRF 400/2020ja12613 B 38305610
61803440
KRF 400/2424ja11813 B 38305610
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med inspektionshål (från 4 mm2)
  • Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet

Användningsområden

  • KR: För fintrådig kopparledare (klass 2 och 5) för kabelarea 0,75 - 10 mm²
  • KRT: För flertrådiga kopparledare (klass 2) med tvärsnittsområde mellan 10 - 1 000 mm²
  • KRF: För fintrådiga och flertrådiga kopparledare (klass 2, 5 och 6) med tvärsnittsområde mellan 16–400 mm²
  • Främst för anslutning till skenor och kopparkontakter
  • Max. 48 kV

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL Filnummer E205350, se tabell
  • Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rörkabelsko för Cu-ledare

Material

  • Förtent elektrolyt koppar (Cu / SN4, tennytan av 4μ)

Temperaturområde

  • Temperaturområde upp till +90°C
  • Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.