Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, ring/spole
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
Förpackningar med isolerade ändhylsor med minikrimpningstätning
Inklusive
Isolerade ändhylsor i standardlängder på band med tio länkade minikrimppåsar med 100 ändhylsor till ledare
Mini krimplås för individuell separering av påsar
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Allmänt
Halogenfri
Material
Koppar/PP
Yta: tennpläterad
Temperaturområde
-5°C till +105°C
Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.