- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Verktyg och kabeltillbehör
- Anslutning och krimpning
- Ändhylsor
- Diverse lådor, AHI
Diverse lådor, AHI



ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
ÄNDHYLSOR AHI-TWIN 2X0.5 WH
61801999
Ändhylsa till dubbelkabel, isolerade ändhylsor till ledare för 2-ledarledare, halogenfri

ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
61746501
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
ÄNDHYLSOR AHK 1.5/10 BK
61746501
Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

SPIRALSLANG AHIB 1.5 RD
SPIRALSLANG AHIB 1.5 RD
61794800
isolerad ändhylsa till ledare med minikrimptätning, liten förpackningsenhet

ÄNDHYLSOR AHI DIN L 16/18 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN L 16/18 BU
61801860
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 16/12 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 16/12 BU
61801850
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
61801830
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 6/12 YE
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 6/12 YE
61801810
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 2.5/8 BU
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 2.5/8 BU
61801750
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 1.5/8 BK
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 1.5/8 BK
61801710
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 0.75/8GY
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 0.75/8GY
61801630
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI DIN N 0.5/8 WH
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 0.5/8 WH
61801590
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI L 0.34/ 8 TQ
ÄNDHYLSOR AHI L 0.34/ 8 TQ
61721869
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
ÄNDHYLSOR AHI L 0.25/ 8 LBU
61721867
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
För bussystem som t.ex. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Flamhämmande, UL-godkännande, kärnans identifieringskod DIN 47100. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
61744413
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lätttillgängliga
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor
Design
- AHI sortimentslåda I (gul):30 x 0,25 - 6 mm Ljusblå, 30 x 0,34 - 6 mm Turkos, 30 x 0,5 - 8 mm Orange, 30 x 0,75 - 8 mm Vit, 30 x 1,00 - 8 mm Gul
- AHI sortimentsslåda II (orange):50 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Svart, 20 x 10,00 - 12 mm Vit, 10 x 16,00 - 12 mm Grön
- AHI förvaringslåda III (blå):50 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Svart, 20 x 10,00 - 12 mm Vit, 10 x 16,00 - 12 mm Grön
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000524
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.