SKINMATIC® MH Set
SKINMATIC® MH Set, metric mounting tools with shaped contact surface for SKINTOP® gland sizes up to M110x2
Assembly tool for SKINTOP® gland sizes up to M110 x 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb, säker och skadefri montering
- Utformningen på kontaktytan förhindrar att skruvnyckeln glider av
Användningsområden
- Specialverktyg för metriska SKINTOP® mässingstyper
Produktegenskaper
- Monteringsset tillverkat i krompläterat verktygsstål
- SKINMATIC® MH-satsen består av tre specialnycklar:
- OK 16/20 mm (M12/M16)
- OK 24/29 mm (M20/M25)
- OK 36/45 mm (M32/M40)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Blocknyckel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Blocknyckel
- RoHS-direktivet gäller inte.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.