SHIELD-KON® jordningshylsa i två delar

SHIELD-KON® tvådelad skärmanslutning för anslutning av skärmade kablar, innerhylsa GSB, ytterhylsa GSC, tillförlitlig anslutning

Består av inner- och ytterhylsa

SpårbundetStörningssignaler

Art nr BenämningFärgInre x yttre hylsa Ø (mm)Passande krimpinsatsNestAntal / förp.Enhet

Pris

Inre hylsor
61749430GSB 046silver1.17 x 1.9--100
61749440GSB 058gul1.47 x 2.1--100
61749450GSB 063röd1.6 x 2.23--100
61749460GSB 071grön1.87 x 2.44--100
61749470GSB 080blå2 x 2.63--100
61749480GSB 090orange2.2 x 2.9--100
61749490GSB 096lila2.44 x 3.02--100
61749500GSB 101gul2.56 x 3.16--100
61749510GSB 109röd2.76 x 3.36--100
61749520GSB 115silver2.92 x 3.7--100
61749530GSB 124grön3.14 x 3.68--100
61749540GSB 128silver3.25 x 3.86--100
61749550GSB 134orange3.4 x 4--100
61749560GSB 149blå3.78 x 4.54--100
61749570GSB 156röd3.96 x 4.9--100
61749580GSB 165silver4.2 x 4.92--100
61749590GSB 175grön4.44 x 5.46--100
61749600GSB 187gul4.75 x 5.76--100
61749610GSB 194blå4.93 x 5.76--100
61749620GSB 205orange5.2 x 6.22--100
61749630GSB 219silver5.56 x 6.35--100
61749640GSB 225gul5.71 x 6.5--100
61749650GSB 232röd5.9 x 6.7--100
61749660GSB 250grön6.35 x 7.14--100
61749670GSB 261blå6.63 x 7.54--100
61749680GSB 266silver6.75 x 7.54--100
61749690GSB 275orange6.98 x 7.77--100
61749700GSB 281gul7.14 x 8.4--100
61749710GSB 287silver7.29 x 8.3--100
61749720GSB 297röd7.54 x 8.5--100
61749730GSB 312lila7.92 x 9.2--100
61749740GSB 348orange8.84 x 10.2--100
61749750GSB 375blå9.52 x 10.3--100
Yttre hylsor
61749810GSC 101silver2.56 x 3.16PEW 12.1425 SK19100
61749820GSC 128blå3.25 x 3.86PEW 12.1425 SK00100
61749830GSC 149lila3.78 x 4.54PEW 12.1425 SK01100
61749840GSC 156gul3.96 x 4.9PEW 12.1425 SK02100
61749850GSC 175blå4.4 x 5.46PEW 12.1425 SK03100
61749860GSC 187orange4.75 x 5.76PEW 12.1426 SK6100
61749870GSC 194röd4.93 x 5.79PEW 12.1426 SK6100
61749880GSC 199silver5.05 x 5.97PEW 12.1426 SK6100
61749890GSC 205gul5.2 x 6.22PEW 12.1426 SK8100
61749900GSC 219grön5.56 x 6.35PEW 12.1426 SK8100
61749910GSC 225lila5.71 x 6.5PEW 12.1426 SK9100
61749920GSC 232orange5.9 x 6.7PEW 12.1426 SK10100
61749930GSC 261gul6.63 x 7.54PEW 12.1427 SK11100
61749940GSC 275silver6.98 x 7.77PEW 12.1427 SK12100
61749950GSC 281lila7.14 x 8.4PEW 12.1427 SK14100
61749960GSC 287blå7.29 x 8.3PEW 12.1427 SK14100
61749970GSC 297grön7.54 x 8.5PEW 12.1427 SK14100
61749980GSC 312gul7.95 x 9.2PEW 12.1428 SK15100
61749990GSC 327silver8.3 x 9.45PEW 12.1428 SK16100
61750000GSC 348orange8.84 x 9.98PEW 12.1428 SK17100
61750010GSC 359lila9.12 x 10.13PEW 12.1429 SK50100
61750020GSC 375gul9.52 x 10.3PEW 12.1429 SK51100
61750030GSC 405röd10.28 x 11.5PEW 12.1430 SK52100
61750040GSC 415blå10.54 x 11.76PEW 12.1430 SK52100
61750050GSC 425silver10.8 x 12.06PEW 12.1430 SK54100
61750060GSC 460silver11.68 x 12.95PEW 12S.1440 SK56100
61750070GSC 500grön12.7 x 14.6PEW 12S.1440 SK57100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En hård, stabil inre hylsa tar upp trycket och skyddar ledaren på insidan från mekaniska påfrestningar.
  • Hexagonalkomprimering av den mjuka ytterhylsan garanterar en felfri elektrisk och mekanisk anslutning

Användningsområden

  • För skärmade kablar med en dielektrisk diameter från 1,1 till 14 mm (diametern efter att skärmen är borttagen)
  • Telekommunikation
  • Spårbundna applikationer

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 5.0 Class-Description: Anslutning för avskärmade ledningar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002650
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Anslutning för avskärmade ledningar

Material

  • Brons
  • Galvanically galvanized

Temperaturområde

  • Termiskt chocktest
  • 100 cykler av temperaturförändringar mellan -40°C och +155°C skapade en försumbar förändring i kontaktmotståndet.

  • SHIELD-KON® är ett registrerat varumärke för ABB.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.