CC-kabelklämmor
CC cord clips fastening element for cables and conductors, self-adhesive on many surfaces
Art nr | Produktbeskrivning | Max bunt Ø (mm) | uttag x höjd (mm) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61723810 | CC 5 | 4,5 | 19 / 19 x 10 | 100 | |||
61723820 | CC 11 | 8,5 | 26.0 / 26.0 x 12.0 | 100 | |||
61723840 | CC 21 | 14,5 | 26.0 / 26.0 x 16.0 | 100 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den särskilda utformningen på hållaren möjliggör snabb montering och demontering av en eller flera kablar utan att isoleringen skadas
- Speciella monteringsförberedelser inte längre nödvändiga.
Användningsområden
- Fästplatta för kablar och ledare
- Hakhållare av nylon med fästremsor
- Utmärkta till att lägga flera kablar parallellt.
- Avsedd för kablar med en diameter upp till 14,5 mm
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Fästklammer
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästklämma
Allmänt
- Självhäftande adhesive som fäster bra på många olika underlag
Vid förfrågan
- Svart färg tillgänglig vid förfrågan
Färg
- Naturell
Material
- Polyamid 6.6
Temperaturområde
- -40°C till +85°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.