TY-RAP® Railway

TY ﹣ RAP® Railway buntbandet är ett buntband i PA 6.6. Den är halogenfri och är därför särskilt lämplig för användning i offentliga byggnader, flygplatser, sjukhus med mera. Tack vare DIN EN 45545-2 HL2-certifieringen är det möjligt att använda i järnvägstrafiken.

  • Buntband för användning i järnvägsområden
  • Hazard Level: HL 2

SpårbundetFlamhämmandeHalogenfri

Art nr ProduktbeskrivningUL-godkänd
UL certification
Längd x bredd (mm)Buntning Ø (mm)
Bundling Ø (mm)
Draghållfasthet (N)
Tensile strength (N)
Förp.Enhet

Pris

61723330
TY 23 MFR RWnej92.0 x 2.42.0 - 16.080.01000
61723331
TY 232 MFR RWnej203.0 x 2.42.0 - 50.080.01000
61723332
TY 24 MFR RWnej140.0 x 3.62.0 - 29.0180.01000
61723333
TY 25 MFR RWnej186.0 x 4.83.5 - 45.0220.01000
61723334
TY 28 MFR RWnej360.0 x 4.83.5 - 102.0220.0500
61723335
TY 27 MFR RWnej340.0 x 7.06.0 - 90.0540.0100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den särskilda utformningen på buntbandet garanterar högsta möjliga hållfasthet och säkerhet även vid extrem användning.
  • Stålhuvudet ger en säker och hållbar bindning
  • Låset är också motståndskraftigt mot stötar och vibrationer
  • Brandklassning enligt UL 94V-1

Användningsområden

  • Tunnelbanor och tåg
  • Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
  • Överallt där det är viktigt med person- och sakvärdesskydd
  • Allmänna samhällsfunktioner

Produktegenskaper

  • Stålbladet är fixerat till buntbandets huvud och är tillverkat av korrosionsmotståndigt, antimagnetiskt stål (typ 316).

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2
  • NFF 16-101: I3F1

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg

  • Naturell

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfri och silikonfri

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.