TY-RAP® Railway
The TY - RAP® Railway cable tie is a cable tie made of PA 6.6. It is halogen-free and therefore particularly suitable for use in public buildings, airports, hospitals, etc.. Due to the DIN EN 45545-2 HL2 certification an application in railroad traffic is possible.
- Buntband för användning i järnvägsområden
- Hazard Level: HL 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Den särskilda utformningen på buntbandet garanterar högsta möjliga hållfasthet och säkerhet även vid extrem användning.
- Stålhuvudet ger en säker och hållbar bindning
- Låset är också motståndskraftigt mot stötar och vibrationer
- Brandklassning enligt UL 94V-1
Användningsområden
- Tunnelbanor och tåg
- Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
- Överallt där det är viktigt med person- och sakvärdesskydd
- Allmänna samhällsfunktioner
Produktegenskaper
- Stålbladet är fixerat till buntbandets huvud och är tillverkat av korrosionsmotståndigt, antimagnetiskt stål (typ 316).
Standarder/Godkännanden
- DIN EN 45545-2
- NFF 16-101: I3F1
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
-
Färg
- Naturell
-
Material
- Polyamid 6.6
- Halogenfri och silikonfri
-
Temperaturområde
- -40°C till +85°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.