Ändhylsor AH, oisolerade
Oisolerad/ej isolerad ändhylsa till ledare för skåpbyggen
Nu med UL-godkännande
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lätt trattformad öppning gör det enklare att föra in i ledaren
Användningsområden
- Ledningsdragning i apparatskåp
Norm references / Approvals
- Enligt DIN 46228
- UL fil nummer E507990, se tabell
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Material
- Förtennad elektrolytkoppar
Temperaturområde
- - 55°C upp till +200 °C
- Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.