Ändhylsor AH, oisolerade

Oisolerad/ej isolerad ändhylsa till ledare för skåpbyggen

Nu med UL-godkännande

CULUS

No data available for display
Art nr BenämningFör mm²UL certificationl1 mmd1 mmd2 mms mmPassande krimpinsatsAntal / förp.Enhet

Pris

Ändhylsor AH, oisolerade
62120200
AH DIN 0,5/60.5ja612,10,15PEW 12.090500
62120210
AH DIN 0,75/60.75ja61,22,30,15PEW 12.090500
61721530
AH DIN 0,75/100.75ja101,22,30,15PEW 12.090500
62120220
AH DIN 1/61ja61,42,50,15PEW 12.090500
61721540
AH DIN 1/101ja101,42,50,15PEW 12.090500
62120230
AH DIN 1,5/71.5ja71,72,80,15PEW 12.090500
61721550
AH DIN 1,5/101.5ja101,72,80,15PEW 12.090500
62120240
AH DIN 2,5/72.5ja72,23,40,15PEW 12.090500
61721560
AH DIN 2,5/122.5ja122,23,40,15PEW 12.090500
62120250
AH DIN 4/94ja92,840,2PEW 12.090500
62120260
AH DIN 6/106ja103,54,70,2PEW 12.090500
62120270
AH DIN 10/1210ja124,55,80,2PEW 12.091500
62120280
AH DIN 16/1216ja125,87,50,2PEW 12.091500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lätt trattformad öppning gör det enklare att föra in i ledaren

Användningsområden

  • Ledningsdragning i apparatskåp

Norm references / Approvals

  • Enligt DIN 46228
  • UL fil nummer E507990, se tabell

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Material

  • Förtennad elektrolytkoppar

Temperaturområde

  • - 55°C upp till +200 °C

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.