Temflex™ 1500 isoleringstejp

Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.

God kemisk resistensVattentät

VDE

No data available for display
Art nr BenämningFärgLängd (m) x bredd (mm) x tjocklek (mm)MaterialAntal / förp.Enhet

Pris

61721040
Temflex ™ 1015vit10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015svart10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015grön10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015blå10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015röd10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015GN-YE10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015gul10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721100Temflex ™ 2515vit25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721110Temflex ™ 2515blå25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120Temflex ™ 2515röd25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130Temflex ™ 2515grön25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525svart25.0 x 25.0 x 0.15PVC10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Vattentät
  • Självhäftande på en sida
  • Resistent mot de flesta lösningsmedel
  • Självslocknande

Användningsområden

  • Isoleringstejp av PVC för många användningsområden
  • Universell elektrisk isoleringstejp för isolering, buntning, märkning.

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Typ enl. VDE: typ 5

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tejp

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp

Övrigt

  • Brottöjning: 170 %
  • Brottkraft: 20 N/10 mm

Info

  • Tjocklek: 0,15 mm

Material

  • PVC

Provspänning

  • Genomslagshållfasthet: 40 kV/mm

Temperaturområde

  • 0 °C till +90 °C

  • Termflex™ 1183 är ett registrerat varumärke som tillhör 3M
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.