ST kabeltunnel av stål

Lapp Group erbjuder robusta ST-kabelgångar av stål som skyddar kablar mot mekanisk påverkan.

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistens

Art nr ProduktbeskrivningLängd (mm)Ø-kombinationer (mm)Vikt (kg/styck)Antal / förp.Enhet

Pris

61717000ST 1100036/25/15 or 40/24141
61717040ST 2100025/20 or 30/1891
61717070ST 3100017/14 or 20/1371
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ett centralt förstärkningselement förstärker och ger en styv konstruktion
  • Punktlaster blir på så vis fördelade över golvet.
  • ST kabeltunnel erbjuder ytterligare fördelar inom byggnadssäkerhet eftersom den är flamhämmande och halogenfri.

Användningsområden

  • Skyddar kablar förlagda på marken mot mekanisk påverkan
  • Kan fästas på golvet med försänkt skruv

Design

  • ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45
  • Materialtjocklek: 5 mm
  • ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34
  • ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, håldiameter = 6,6 mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelhylla/bred kabelhylla

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelränna/kabelränna för långa spann

Övrigt

  • Maximal lastkapacitet: 7t

Material

  • Stål, galvaniserat
  • Brandsäker

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.