ST kabeltunnel av stål
Lapp Group erbjuder robusta ST-kabelgångar av stål som skyddar kablar mot mekanisk påverkan.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ett centralt förstärkningselement förstärker och ger en styv konstruktion
- Punktlaster blir på så vis fördelade över golvet.
- ST kabeltunnel erbjuder ytterligare fördelar inom byggnadssäkerhet eftersom den är flamhämmande och halogenfri.
Användningsområden
- Skyddar kablar förlagda på marken mot mekanisk påverkan
- Kan fästas på golvet med försänkt skruv
Design
- ST 1: A = 250, B = 230, C = 70, D = 5, E = 45
- Materialtjocklek: 5 mm
- ST 2: A = 200, B = 182, C = 60, D = 4, E = 34
- ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, håldiameter = 6,6 mm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelhylla/bred kabelhylla
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelränna/kabelränna för långa spann
-
Övrigt
- Maximal lastkapacitet: 7t
-
Material
- Stål, galvaniserat
- Brandsäker
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.