SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT, adapter, möjliggör enkel övergång från metrisk yttergänga till NPT-innergänga.

Art nr Gänga, hane M1Gänga, hona NPTAntal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1,51/2"50
54020110
20 x 1,51/2"50
54020120
25 x 1,51/2"25
54020130
25 x 1,53/4"25
54020140
32 x 1,51/2"25
54020152
32 x 1,51"25
54020153
40 x 1,51 1/4"10
54020100LF
16 x 1,51/2"50
54020110LF
20 x 1,51/2"50
54020120LF
25 x 1,51/2"25
54020130LF
25 x 1,53/4"25
54020140LF
32 x 1,51/2"25
54020152LF
32 x 1,51"25
54020153LF
40 x 1,51 1/4"10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör enkel övergång från en metrisk yttergänga till en NPT-innergänga.
  • Tål temperaturer upp till +200 °C.
  • Tillgänglig för gängstorlekar upp till NPT1" resp. M40.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

  • Adapter från metrisk yttre gänga till NPT inre gänga.
  • För applikationer där olika gängor används.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan

  • med o-ring

Material

  • Förnicklad mässing

Temperaturområde

  • -60°C till +200°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.