SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

God kemisk resistensMonteringstidOljeresistentTemperaturbeständigUV-beständigVariation av godkännanden och certifikat

CEcRUus

Art nr E-nummerBenämning/storlekNyckelvidd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® GMP-GL-M silvergrå
53119000
1476870M 12 x 1,517100
53119010
1476871M 16 x 1,522100
53119020
1476872M 20 x 1,527100
53119030
1476873M 25 x 1,534100
53119040
1476874M 32 x 1,541100
53119050
1476875M 40 x 1,55025
53119060
1476876M 50 x 1,56025
53119070
1476877M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-GL-M svart
53119100
1476880M 12 x 1,517100
53119110
1476881M 16 x 1,522100
53119120
1476882M 20 x 1,527100
53119130
1476883M 25 x 1,534100
53119140
1476884M 32 x 1,541100
53119150
1476885M 40 x 1,55025
53119160
1476886M 50 x 1,56025
53119170
1476887M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-GL-M ljusgrå
53119003
1476890M 12 x 1,517100
53119013
1476891M 16 x 1,522100
53119023
1476892M 20 x 1,527100
53119033
1476893M 25 x 1,534100
53119043
1476894M 32 x 1,541100
53119053
1476895M 40 x 1,55025
53119063
1476896M 50 x 1,56025
53119073
1476897M 63 x 1,57525
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
  • Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Vid förfrågan

  • Tillgänglig utan krage
    (utan stödkant för monteringsverktyg)

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.