- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Förskruvningar
- Metriska förskruvningar i plast
- SKINTOP® med böjskydd
- SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS





Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.


SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BT-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M 20X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BS ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BS ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK BS 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 20 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 25 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 25 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 32 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 32 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 LGY

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m
RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y GY 0,5m

RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M
RSMV 3-RKMV 3-224/0,6 M

SKINDICHT SM-PE PG 7 KONTRAMUTTER
SKINDICHT SM-PE PG 7 KONTRAMUTTER

349028 TAKFÄSTE PI
349028 TAKFÄSTE PI

BASIC BUNTBANDVERKTYG
BASIC BUNTBANDVERKTYG

UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,25
UNITRONIC PUR CP (TP) 6x2x0,25

UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8
UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8

AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM
AP 51015 ALUPLAN 143X195X52MM

EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)
EPIC POWER LS3 D BCM 10MM AG 10 (4)

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY

SILVYN LGES-M 12X1.5 AISI 316
SILVYN LGES-M 12X1.5 AISI 316

MONTERINGSPLATTA FÖR M/T 219/ 220/ 231/
MONTERINGSPLATTA FÖR M/T 219/ 220/ 231/

EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW
EPIC H-B 6 TBF 13.5 ZW

B VS PC-V0-7024 SPÄRRPLUGG SET OM 10ST
B VS PC-V0-7024 SPÄRRPLUGG SET OM 10ST

EPIC H-B 16 TGH 2xM25 KABELKÅPA HÖG
EPIC H-B 16 TGH 2xM25 KABELKÅPA HÖG

H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 24 SDRH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE

EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
Fördelar
- Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln
- Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
- Det behövs ingen gänga i kapslingen
- För att skydda flexibla kablar
- Färre delar, kontramutter behövs inte
Användningsområden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Robotindustri
- Rörliga maskindelar
- Apparatkonstruktion
- Ljus- och ljudapplikationer
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inklusive
- 1 st demonteringsverktyg per förpckning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material
- Material: special-polyamid
Tätning: special-elastomer
Skyddsklass
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.