- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Förskruvningar
- Metriska förskruvningar i plast
- SKINTOP® med böjskydd
- SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS





Visa video
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.


SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK
SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BT-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M 20X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BS ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BS ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK BS 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 20 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 25 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 25 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 32 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK BS 32 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY
SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY

SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK
SKINTOP ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
SILVYN EF 3/4'' 21x26,4 SV
Fördelar
- Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln
- Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
- Det behövs ingen gänga i kapslingen
- För att skydda flexibla kablar
- Färre delar, kontramutter behövs inte
Användningsområden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Robotindustri
- Rörliga maskindelar
- Apparatkonstruktion
- Ljus- och ljudapplikationer
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inklusive
- 1 st demonteringsverktyg per förpckning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material
- Material: special-polyamid
Tätning: special-elastomer
Skyddsklass
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.