SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
Den mest innovativa förskruvningen på marknaden, för snabb och högflexibel montering. Tryck fast - vrid till vänster - vrid till höger - färdigt. Resultatet: fixerad, centrerad, dragavlastad montering och högsta skyddsklass på ett par sekunder.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tillförlitligt böjskydd för att skydda kabeln
- Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
- Det behövs ingen gänga i kapslingen
- För att skydda flexibla kablar
- Färre delar, kontramutter behövs inte
Användningsområden
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Robotindustri
- Rörliga maskindelar
- Apparatkonstruktion
- Ljus- och ljudapplikationer
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL File Nr. E79903
Inklusive
- 1 st demonteringsverktyg per förpckning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg
- Silvergrå (RAL 7001)
Ljusgrå (RAL 7035)
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material
- Material: special-polyamid
Tätning: special-elastomer
Skyddsklass
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.