SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

Brett kabelomfångMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensMonteringstidOptimal dragavlastningTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

No data available for display
Art nr E-nummerBenämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® STR-M silvergrå
53111100
1458688M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
1458689M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
1458690M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
1458691M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
1458692M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
1458693M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
1458694M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
1458695M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M svart
53111300
1458704M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
1458705M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
1458706M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
1458707M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
1458708M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
1458709M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
1458710M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
1458711M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M ljusgrå
53111500
1458696M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
1458697M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
1458698M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
1458699M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
1458700M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
1458701M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
1458702M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
1458703M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017110
-M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
-M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
-M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
SKINTOP® STR M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)
53017310
-M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
-M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
-M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet
  • Permanent vibrationsskydd
  • Brett, variabelt klämområde
  • Optimal dragavlastning
  • Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

  • Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
  • Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21
  • Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Ljusgrå (RAL 7035)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Materialprov

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Skyddsklass

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperaturområde

  • Statisk: -40 till +100 °C
  • Dynamisk: -20 till +100 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.