SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamide cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts

God kemisk resistensBrett kabelomfångMekanisk resistensOptimal dragavlastningTemperaturbeständigVariation av godkännanden och certifikat

CECULUScRUus

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® BS silvergrå
53015600
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015610
PG 93,5 - 81975.08100
53015620
PG 114 - 102287.08100
53015630
PG 13,56 - 1224100.0950
53015640
PG 169 - 1427113.01025
53015650
PG 2113 - 1833129.01125
SKINTOP® BS svart
53015800
PG 72,5 - 6,51562.07,8100
53015810
PG 93,5 - 81975.08100
53015820
PG 114 - 102287.08100
53015830
PG 13,56 - 1224100.0950
53015840
PG 169 - 1427113.01025
53015850
PG 2113 - 1833129.01125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
  • Kabelvård
  • Funktionell tillförlitlighet
  • För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Handhållen enhet
  • Robotindustri
  • Ljus- och ljudapplikationer
  • Rörliga maskindelar

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Design

  • PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

Övrigt

  • Version med mindre hylsa för att täta kablar med mindre tvärsnitt, SKINTOP® BSR, finns tillgänglig vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Färg

  • Silvergrå (RAL 7001)
    Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material

  • Material: Polyamid
    Tätning: CR

Skyddsklass

  • IP 68 - 5 bar

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.